189-9826: RIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    189-9826: RIEMEN

    Ersatzteilnummer: 189-9826
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 15,9 mm (0,63 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,63
    • Riemenbreite (mm): 15,9
    • Riemenlänge ("): 132,0
    • Riemenlänge (mm): 3353
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.