190-0387: VERSCHLEISSSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    190-0387: VERSCHLEISSSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 190-0387
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug-Unterlegscheibe

    Beschreibung:

    • Bei Laufzeug-Unterlegscheiben handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    vees 27 to 32 liter
    3412C

    3500
    3412 3512C 3512 3516C G3516 3508 3512B G3512 3412C 3516B PM3516 PMG3516 G3516B PM3412 PM3512

    generator
    SR500

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    engine - generator set
    3412 3512C 3512 3516C G3516 3508 3512B G3512 3412C 3516B PM3516 PMG3516 G3516B PM3412 PM3512

    petroleum products
    3512C TH48-E80 3512B 3516 3516C 3516B 3512

    engine - industrial
    3412 3512B G3516 G3508 SCT673 3512 SPS342 3512C G3412 3516C SPT342 3412C

    off-highway truck
    777D, 785, 793C, 784C, 793B, 785C, 793D, 785B