190-0390: DRUCKLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    190-0390: DRUCKLAGER

    Ersatzteilnummer: 190-0390
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug-Axiallager

    Beschreibung:

    • Bei Axiallagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,9
    • Länge ("): 2,8
    • Länge (mm): 71,1
    3500
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    engine - generator set
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    petroleum products
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    off highway trucks
    793B, 797FXQ

    engine - industrial
    G3516 C175-16 G3508 3512B G3412 3512C 3516C 3512E

    c175
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    off-highway truck
    793F CMD 794 AC 785, 793F, 795F AC 797B, 797, 785C, 777D, 797F, 793C, 793F OEM 785B, 795F XQ 793F XQ 793D, 784C, 793F AC