190-0391: LAGERZAPFEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    190-0391: LAGERZAPFEN

    Ersatzteilnummer: 190-0391
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug-Zapfenlager

    Beschreibung:

    • Bei Laufzeugzapfenlagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, die Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,6
    • Höhe (mm): 15,2
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3412 G3516

    off-highway truck
    793B