190-0395: DRUCKRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    190-0395: DRUCKRING

    Ersatzteilnummer: 190-0395
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Druckring

    Beschreibung:

    • Druckringe stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 61
    • Höhe ("): 0,9
    • Höhe (mm): 22,9
    • Länge ("): 2,8
    • Länge (mm): 71,1
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3412 G3516

    off-highway truck
    793B