190-0634: TIGHTENER-BE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    190-0634: TIGHTENER-BE

    Ersatzteilnummer: 190-0634
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspanner

    Beschreibung:

    • Riemenspanner dienen zum Antrieb von Riemen. Sie verhindern dabei das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,1
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge (mm): 208,3
    ag tractors
    MTC755

    engine - industrial
    C9

    engine - truck
    C-10 C-12 3116

    challenger
    MT735, MT755, MTC735, MT745, MTC765, MT765, MTC745