190-0642: TIGHTENER-BE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    190-0642: TIGHTENER-BE

    Ersatzteilnummer: 190-0642
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspanner

    Beschreibung:

    • Riemenspanner dienen zum Antrieb von Riemen. Sie verhindern dabei das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,1
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge (mm): 208,3
    telehandler
    TH355B, TH220B, TH580B, TH360B, TH330B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B

    wheel tractor-scraper
    627G, 627F, 623F, 631E, 657E, 623E, 633E II 657G, 627E, 637E, 621G, 631G, 637D, 637G, 621E, 631D, 623G

    paving compactor
    CP-56 CP-74 CB-64 CB-54 CS-76 CS-44 CS-56 CP-44 CP-76 CP-64 CS-74 CS-64

    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    engine - machine
    C-12 3126B C-10 C18

    wheel-type loader
    924HZ, 924H, 928HZ, 993K, 992K, 930H

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    C175-16 C18 CX35-P800

    engine - industrial
    C-12 3126B C-10 C18

    excavator
    345B II

    engine - truck
    C7 3406E C15 3126 C9 C-18 C-15 C13 C-16 C11

    off-highway truck
    773F, 777C, 793F XQ 775F, 777B, 777D, 797, 797F, 795F AC 797B, 793F