190-0643: TIGHTENER-BE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    190-0643: TIGHTENER-BE

    Ersatzteilnummer: 190-0643
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspanner

    Beschreibung:

    • Riemenspanner dienen zum Antrieb von Riemen. Sie verhindern dabei das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,1
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge (mm): 208,3
    wheel tractor-scraper
    637D

    pipelayer
    561N

    paving compactor
    CP-76 CS-64 CS-44 CP-64 CP-74 CP-56 CS-74 CS-56 CP-44 CS-76

    motor grader
    135H, 120H, 12H

    forest products
    2491, 551, 322C, TK752, 521, 570B, 532, TK721, TK741, TK751, 552, 552 2 2290, 541, TK711, 511, 521B, 522, 522B, 2391, TK732, 2390, 541 2 TK722, 2590

    wheel-type loader
    928H, 962H, 962G II 950G II 930H, 950H, 966G II 938G II 924H, 924HZ, 924GZ, 928HZ, 924G, 972G II

    engine - industrial
    C-9 C15 C13 C9 3126B C18

    engine - truck
    C7 C15 C9

    challenger
    MTC865, MTC845, MTC835, MT865, MTC855, MT855, MT835, MT845

    track-type tractor
    D6N D9T, D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H, IT62G II

    wheeled excavator
    M325C MH M330D W345B II

    petroleum products
    C9 C13 TH31-C9P TH35-C13I CX31-P600 TH31-E61 TH35-E81 CX31-C13I CX31-C9I TH31-C9I

    track-type loader
    953C, 963C

    excavator
    330C L 336D L 330C MH 336D LN 340D2 L 365B L 345B L 330D L 329D L 330D LN 336D2 XE 336D, 336D2 L 325C FM 365B, 325C, 345B, 336D2 L XE 322C, 330C LN 330C FM 330D, 330C, 330D MH 325D L 330D FM 345B II