190-0649: RIEMENSPANNER B
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    190-0649: RIEMENSPANNER B

    Ersatzteilnummer: 190-0649
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspanner

    Beschreibung:

    • Riemenspanner dienen zum Antrieb von Riemen. Sie verhindern dabei das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Yellowmark™ Belt Tightener
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,1
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge (mm): 208,3
    7 to 9 liter
    3126B

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - machine
    C-9 C-12 C18 C9 C7 3126B 3176B 3176C 3196

    petroleum products
    TH31-C9P C9 CX35-P800 C7 TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    10 to 13 liter
    C-10 C-12

    engine - industrial
    C-9 C-12 C18 C9 C7 3126B 3176B 3176C 3196

    excavator
    5090B, 385B

    motor graders
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - truck
    3126E 3176 3126B 3126 C-16 C-18 3176B C-10 C-15 3406E C-12 C15 C9 3116

    articulated trucks
    730, 725