Startseite190-8495: SECHSKANTSCHRAUBE
Startseite190-8495: SECHSKANTSCHRAUBE
190-8495: SECHSKANTSCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
190-8495: SECHSKANTSCHRAUBE
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
Beschreibung für Ersatzteilnummer 190-8495

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 190-8495

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 10.236
Bolt Length (mm): 260,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 6,89
Grip Length (mm): 175,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Material-: Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 190-8495

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt