192-8807: ZWISCHENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    192-8807: ZWISCHENRING

    Ersatzteilnummer: 192-8807
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe ("): 0,47
    • Höhe (mm): 11,99
    • Länge ("): 9
    • Länge (mm): 228,6
    cold planer
    PM-565B

    track-type tractor
    D9R, D10R, D9N, D8L, D10N, D9L

    wheel tractor-scraper
    657E, 637G, 633E II 651E, 637E, 631G, 631E, 639D, 631D, 633D

    underground articulated truck
    AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988B, 990, 990 II 992D, 992C, 988F, 988F II

    wheel dozer
    834B, 844

    engine - industrial
    3412E 3408E

    engine - truck
    C-15

    off-highway truck
    775D, 775B, 773E, 773B, 773D, 769C, 769D, 771D, 775E, 69D, 772B, 771C

    earthmoving compactor
    836