192-8822: DRUCKVENTILGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    192-8822: DRUCKVENTILGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 192-8822
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenventil

    Beschreibung:

    • Ventile sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 419,1
    • Höhe ("): 19,3
    • Höhe (mm): 490,2
    • Länge ("): 23,5
    • Länge (mm): 596,9
    engine - generator set
    3616 3612