192-9213: EINLASSVENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    192-9213: EINLASSVENTIL

    Ersatzteilnummer: 192-9213
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einlassventil

    Beschreibung:

    • Einlassventile öffnen und schließen, um das Luft-Kraftstoff-Gemisch in die Zylinder strömen zu lassen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 53,34
    • Höhe ("): 2,1
    • Höhe (mm): 53,34
    • Länge ("): 8,1
    • Länge (mm): 205,74
    underground mining loaders
    R1600G

    engine - machine
    C-12

    10 to 13 liter
    C-12

    engine - industrial
    C-12 CPT372 SUF557 SBF214 3176C C-10

    engine - truck
    C-10 C-12