192-9788: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    192-9788: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE

    Ersatzteilnummer: 192-9788
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 210,82
    • Höhe ("): 6,5
    • Höhe (mm): 165,1
    • Länge ("): 14,3
    • Länge (mm): 363,22
    wheel-type loader
    924G, 924GZ

    wheel loaders
    924G