193-0158: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    193-0158: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 193-0158
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    petroleum products
    C18

    forest products
    322C

    excavator
    324D, 324D L 329D L 336D L 325C, 322C, 330C, 329D LN 324D FM 325D, 330D L 330C L 325D L 325D FM LL 336D LN 329D, 330D, M325D MH 322C FM 330C FM 324D LN 326D L M325D L MH 325C FM 330D MH 336D, 328D LCR 325D MH 330D FM 330C LN