194-7915: BAUGR. VERDICHTERABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    194-7915: BAUGR. VERDICHTERABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 194-7915
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 370,8
    • Höhe (mm): 167,6
    • Länge (mm): 398,8
    chal
    MTC835, MTC855, MT865, MT845, MT855, MT835, MTC845, MTC865

    exc
    385B, 5090B

    com
    836G

    ieng
    C-15

    wts
    651B

    wtt
    834G

    teng
    C-15

    wtl
    988G