194-7918: BAUGR. VERDICHTERABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    194-7918: BAUGR. VERDICHTERABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 194-7918
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,6
    • Länge ("): 15,7
    wheel tractor-scraper
    651B

    engine - industrial
    C-16 C16

    engine - truck
    C-16 C16