194-7920: BAUGR. GEHÄUSE T
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    194-7920: BAUGR. GEHÄUSE T

    Ersatzteilnummer: 194-7920
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe (mm): 203,2
    • Länge (mm): 330,2
    wheel tractor scrapers
    651B

    15 to 18 liter
    C-16