194-8712: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    194-8712: RING

    Ersatzteilnummer: 194-8712
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtring für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Laufzeugdichtringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0
    • Höhe ("): 2.1, 0
    • Länge ("): 0, 23.5