195-0189: Frontscheinwerfer/Blinklicht
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    195-0189: Frontscheinwerfer/Blinklicht

    Ersatzteilnummer: 195-0189
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Kombinationen aus Halogen-Frontscheinwerfern/Blinkern besitzen eine ECE-Zulassung und bieten Fernlicht-, Abblendlicht-, Positionslicht- und Blinkerfunktion. Die einfache Montage mit einer Schraube und die robuste spritzwassergeschützte Konstruktion machen sie zu einer erstklassigen Wahl für Ihre Maschine.

    Merkmale:
    • Scheinwerfer/Blinker/Positionslicht, Montage an der rechten Maschinenseite, Rechtsverkehr
    • 12 Volt
    • ECE-Zulassung

    Anwendungen:
    • Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/Blinker
    • Genehmigung: ECE
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, nicht stoßfest
    • Maschinenseite: (RECHTS
    • Spannung (V): 12
    • Verkehrseite: (RECHTS
    telehandler
    TL1255D, TL642D, TH357D, TH220B, TH460B, TL943D, TH3510D, TH306D, TH350B, TH355B, TH360B, TH580B, TH330B, TH340B, TL1055D, TH408D, TH514D, TH560B

    asphalt paver
    AP355F, AP300F

    paving compactor
    CW-16 CW-14

    wheel-type loader
    906M 910K 906H 908M 914M 908K 914K 910M 918M 908H 906H2 907M 908H2 907H2 907K 907H 906K

    skid steer loader
    279C2, 272D 289D 272D2 XHP 299D XHP 297D2 XHP 299C 289C2, 299D 259D 236D 256C 272C 246D 232D 242D 272D XHP 279D 299D2 XHP 249D 287D 262D 297C 262C2, 287C 277D 277C2, 289C 297D2 257D 262C 246C 277C 297D 299D2 239D 279C 287C2, 297D XHP 272D2 226D