195-0191: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    195-0191: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 195-0191
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: 0, DT recht. (6)
    • Beschreibung: 0, Kombileuchte Scheinwerfer/Blinker
    • Genehmigung: ECE, 0
    • Leichte Ausführung: 0, Kombi-Scheinwerfer, nicht stoßfest
    • Maschinenseite: 0, (RECHTS
    • Spannung: 12 Volt, 0
    • Verkehrseite: LINKS, 0