195-0192: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    195-0192: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 195-0192
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombi-Scheinwerfer und -Blinker (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: DT recht. (6)
    • Beschreibung: Kombileuchte Scheinwerfer/Blinker
    • Genehmigung: ECE
    • Leichte Ausführung: Kombi-Scheinwerfer, nicht stoßfest
    • Maschinenseite: LINKS
    • Spannung (V): 12
    • Verkehrseite: LINKS
    bhl
    427F2, 432F2, 422F2 434F2, 428F, 434E, 444E, 434F, 428F2, 442E, 444F2, 432F, 432E, 428E, 422E, 422F, 444F

    tmh
    TH360B, TH408D, TH460B, TH3510D, TH340B, TH355B, TH580B, TH560B, TH306D, TH514D, TH220B, TH330B, TH357D, TH350B

    wtl
    908H 906M 906H 907H 907H2 910K 908M 910M 914K 908K 914M 907M 906K 907K 908H2 918M 906H2