195-3541: BELEUCHTUNGSGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    195-3541: BELEUCHTUNGSGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 195-3541
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Grüne LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rechteckig
    • Beschreibung: LED-Wartungskontrollleuchte
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Grün
    • Spannung (V): 24
    lhd
    R3000H, R2900G