195-4403: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    195-4403: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 195-4403
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    3500
    PMG3516 G3516C

    track-type tractor
    D3K XL D3K LGP

    paving compactor
    CS-433E, CS-423E, CW-34 CP-433E, CW34, CP-44 CS-54 CS-44 CP-533E, CP-54 CS-533E

    engine - generator set
    G3520C G3520E G3516C G3516H

    engine - industrial
    PMG3516 G3516C