195-7257: TIP-UTILITY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    195-7257: TIP-UTILITY

    Ersatzteilnummer: 195-7257
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J250 J Penetration-Zahnspitze

    Beschreibung:
    Scharfe Zahnspitze der Serie J250 J (Mehrzweckspitze)


    Merkmale:
    Für Zahnhalter der Baureihe J250.


    Empfohlene Anwendung:
    Schwer zu durchdringendes Material mit hoher Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 3.48, 0
    • Höhe ("): 2.89, 0
    • Länge ("): 0, 7.48
    • Spitzengröße: 0, J250