195-9207: TIP-UTILITY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    195-9207: TIP-UTILITY

    Ersatzteilnummer: 195-9207
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J200 J Scharfe Zahnspitze

    Beschreibung:
    Scharfe Universal-Zahnspitze der Serie J200 J


    Merkmale:
    Diese Zahnspitzen bieten eine Schnittkante mit rund 50 % kleinerem Querschnitt und sind mit einer einzelnen Mittelrippe verstärkt, was optimales Eindringungsvermögen garantiert.
    Für Zahnhalter der Serie J200 bestimmt.


    Empfohlene Anwendung:
    , Kompaktes, schwer zu durchdringendes Material mit hoher Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 63,4
    • Höhe (mm): 57,2
    • Länge (mm): 144,5
    • Spitzengröße: J200
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.