195-9209: LANGE ZAHNSPITZE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    195-9209: LANGE ZAHNSPITZE

    Ersatzteilnummer: 195-9209
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J200 J Lange Zahnspitze

    Beschreibung:
    Lange Zahnspitzen der Serie J200 (Mehrzweckzahnspitze)


    Merkmale:
    Zahnspitze verfügt über ungefähr 60% mehr Verschleißmaterial am Zahnspitzenkörper.
    Für Zahnhalter der Serie J200 bestimmt.


    Empfohlene Anwendung:
    Allgemeine Anwendungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 58,42
    • Höhe (mm): 50,8
    • Länge (mm): 152,4
    • Spitzengröße: J200
    bhl
    426C, 434E, 416C, 422E, 428C, 432D, 442D, 438C, 432E, 428D, 442E, 436C, 428E, 424D, 420D, 416D, 416B, 444E, 428B