196-0431: REGLER-TE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    196-0431: REGLER-TE

    Ersatzteilnummer: 196-0431
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlmitteltemperaturregler

    Beschreibung:

    • Kühlmitteltemperaturregler beschränken den Kühlmittelfluss zwischen Motorblöcken und Kühlern, bis die Motoren ihre entsprechende Betriebstemperatur erreicht haben

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe (mm): 73,7
    • Länge (mm): 203,2
    ieng
    G3612 G3608 G3606 G3616 G3606B