196-3842: KOMPRESSORABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    196-3842: KOMPRESSORABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 196-3842
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,6
    • Länge ("): 15,7
    ieng
    3406C