196-3846: KOMPRESSORABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    196-3846: KOMPRESSORABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 196-3846
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 299,7
    • Höhe (mm): 160
    • Länge (mm): 358,1
    teng
    3406E