196-3847: KOMPRESSORABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    196-3847: KOMPRESSORABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 196-3847
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 365,8
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge (mm): 365,8
    adt
    735

    com
    826G, 826G II 826C, 825C, 825G II

    ttt
    D10N, D8L, D9R, D9N, D10R

    ieng
    3456

    wts
    621B, 657B, 627F, 627E, 627G, 621G, 657, 623B, 621F, 623G, 623E, 621E

    wtt
    824G, 824G II 824C, 844

    oht
    775B, 773D, 773B, 773E

    epg
    3456 3406E

    wtl
    980G, 990 II 980G II 990