196-4195: TIGHTENER-BT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    196-4195: TIGHTENER-BT

    Ersatzteilnummer: 196-4195
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspanner

    Beschreibung:

    • Riemenspanner dienen zum Antrieb von Riemen. Sie verhindern dabei das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 116,8
    • Höhe (mm): 96,5
    • Länge (mm): 185,4
    teng
    3126E 3126B C-12 C-10