196-5478: BAUGR. GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    196-5478: BAUGR. GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 196-5478
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,4
    • Länge ("): 12,1
    track-type tractor
    D6R II

    track-type loader
    973C