197-3901: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    197-3901: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE

    Artikelnummer:197-3901
    1,00 $

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Höhe ("): 6,8
    • Höhe (mm): 172,72
    • Länge ("): 10,8
    • Breite (mm): 274,32
    • Länge (mm): 274,32