197-4567: Schlangenkeilriemen
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-4567: Schlangenkeilriemen

    Ersatzteilnummer: 197-4567
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 28,5 mm (1,12 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite ("): 1,12
    • Riemenlänge ("): 100,20
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    pipelayer
    PL83, PL87

    motor grader
    120H, 135H

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C15I C15

    engine - industrial
    C15 3126B

    engine - truck
    C9