197-4981: KOMPRESSORABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-4981: KOMPRESSORABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 197-4981
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 269,2
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge (mm): 269,2
    exc
    330C FM 330C L 330C, 330C LN 330C MH

    chal
    MT735, MTC745, MTC765, MTC735, MT745, MT765, MTC755, MT755

    petr
    TH31-C9I CX31-P600 C9 TH31-E61 CX31-C9I

    ieng
    C18 C9

    wts
    627G

    emp
    6015 FS 6015

    fp
    TK732, TK722, TK751, TK711, TK721, TK741, TK752

    epg
    XQP300