197-5010: KOMPRESSORABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-5010: KOMPRESSORABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 197-5010
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,5
    • Länge ("): 10,6
    chal
    MT755, MT745, MT765, MTC755, MTC735, MTC745, MTC765, MT735

    exc
    330D L 340D2 L 336D2 L XE 340D L 336D L 336D2 XE 330C, 336D2, 330D, 336D2 L 336D LN 336D2 LXE 336D, 330D FM 330D MH 336D2 GC 330C L 330D LN 330C LN

    petr
    TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    whex
    M330D

    ieng
    C9 C-9

    wts
    637D, 637G

    emac
    C9 C-9

    fp
    541, 511, 2391, 2290, 522, 521, 521B, 551, 2590, 532, 522B, 552 2 552, 2491, 2390, 541 2

    teng
    C7