197-6292: RIEMEN (14 K)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-6292: RIEMEN (14 K)

    Ersatzteilnummer: 197-6292
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 49,8 mm (1,96 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 14
    • Riemenbreite ("): 1,96
    • Riemenbreite (mm): 49,8
    • Riemenlänge ("): 57,24
    • Riemenlänge (mm): 1454
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.