197-6999: BAUGR. VENTILDREHER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-6999: BAUGR. VENTILDREHER

    Ersatzteilnummer: 197-6999
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopf-Ventildreher

    Beschreibung:

    • Bei Ventildrehern handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,5
    • Länge ("): 8
    3500
    3508B 3512 G3516B

    marine products
    3512B 3512 3508B 3516 3516B 3508

    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    3512 G3508 G3516 G3512 3508 G3516B 3516 3508B 3512B PM3512

    wheel dozer
    854G

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994

    petroleum products
    3512B TH48-E80

    off highway trucks
    797B, 793C

    engine - industrial
    3516 G3612 G3512 G3516 G3512B 3512B 3508 G3616 3508B G3520B G3608 G3508 3512 G3606B 3516B G3520J G3508J G3508B SPS343 SPT343 G3516J G3516B SPF343 G3606

    excavator
    5130B, 5230B, 5130

    off-highway truck
    785C, 777B, 789C, 776D, 777D, 784C, 797, 793C, 776C, 777, 785B, 785, 789B, 793B, 777C

    large mining products
    5230