197-9257: ZWISCHENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-9257: ZWISCHENRING

    Ersatzteilnummer: 197-9257
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,74
    • Länge ("): 5,84
    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    14M, 16M

    wheel-type loader
    966H, 972H

    forest products
    345D L 345C, 345C MH

    engine - industrial
    C13 C11

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C13 C-12 C11

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    TH35-E81 CX31-P600 CX31-C11I C11 CX31-C13I C13 TH35-C11I TH35-C13I

    excavator
    345D L 345C, 345C MH