197-9277: ZWISCHENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-9277: ZWISCHENRING

    Ersatzteilnummer: 197-9277
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 148,34
    • Höhe (mm): 18,8
    • Länge (mm): 148,34
    comb
    460, 465, 470

    7 to 9 liter
    3126B

    whex
    M325C MH

    est
    30/30 DEUCE

    fp
    580B, TK381, 543, TK380, 550, 570B, 322C, TK371, 533, 570, 574, 580, TK370, 539

    teng
    3126E 3126 3126B

    it
    IT62G II IT38G, IT38G II IT62G

    ttl
    963C, 953C

    pipe
    561N

    wtl
    962G, 962G II 924G, 938G II 950G II 924GZ, 938G, 950G

    exc
    325C, 322C, 322C FM 325C FM 325C L

    chal
    55, 35, 45

    meng
    C7 3126B

    petr
    3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    3126 SPP101 3126B

    mg
    135H, 120H

    wheel loaders
    950G, 962G, IT62G, 938GII, IT38G