197-9353: ZWISCHENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-9353: ZWISCHENRING

    Ersatzteilnummer: 197-9353
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,74
    • Länge ("): 5,38
    motor grader
    140G, 140M, 120K, 12K, 140K, 140K 2 160K, 12M, 120K 2

    wheel-type loader
    962H, 966F, 966F II 950H, 966D, 966E

    forest products
    584, 584HD, 573

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    engine - industrial
    C7

    engine - truck
    C7

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, BG-260D, AP-755, AP-1000D

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    petroleum products
    C7

    excavator
    324D L M325D L MH 325D, 325D L 324D, 329D L 328D LCR 329D LN 325D FM LL

    earthmoving compactor
    815B