197-9354: KOLBENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-9354: KOLBENRING

    Ersatzteilnummer: 197-9354
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 149,86
    • Höhe ("): 0,8
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge ("): 5,9
    • Länge (mm): 149,86
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120K 2 12K, 120H, 135H, 120K

    forest products
    533, 543, 574, TK370, TK381, 539, 322C, TK380, 570B, 580B, TK371, 550

    wheel-type loader
    950G, 924G, 962G II 962G, 950G II 924GZ, 938G II 938G

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101 3126

    engine - truck
    3126E 3126 C7 3126B

    challenger
    55, 35, 45

    asphalt paver
    AP-755

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT38G II IT62G II

    track-type tractor
    D5N D6N

    wheeled excavator
    M325C MH

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    3126B

    excavator
    328D LCR 325C, 329D L 324D FM LL 325C FM M325D L MH 325D L 324D, 324D L 326D L 325D, 329D, 322C FM 325C L 329D LN 324D FM 322C, 324D LN