197-9386: KOLBENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    197-9386: KOLBENRING

    Ersatzteilnummer: 197-9386
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 149,86
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge (mm): 149,86
    7 to 9 liter
    3126B

    comb
    470, 460, 465

    com
    815B

    cold
    PM-102

    whex
    M325C MH

    est
    30/30 DEUCE

    teng
    3126 C7 3126E 3126B

    fp
    584, 539, 573, TK371, 543, 580B, 533, 584HD, 322C, TK380, 570B, TK370, 574, 550, TK381

    it
    IT62G II IT38G, IT62G, IT38G II

    ttl
    953C, 963C

    track excavators
    324D, 324DL

    pipe
    561N

    ap
    AP-755, AP-1055D, BG-260D, BG-2455D, AP-1000D

    wtl
    950G II 938G, 962G, 962G II 938G II 950G, 950H, 924G, 962H, 966D, 966F, 966F II 966E, 924GZ

    exc
    M325D L MH M325D MH 325C FM 325D, 325D L 329D L 329D LN 325D FM 324D, 325C, 328D LCR 324D L 324D FM LL 322C, 325D FM LL 329D, 325D MH 326D L 322C FM 324D FM 325C L 324D LN

    chal
    55, 45, 35

    meng
    3126 C7 3126B

    petr
    C7 3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 3126 3126B SPP101

    mg
    12M, 140M, 140G, 160K, 120K, 120H, 140K, 135H, 12K, 140K 2 120K 2

    wheel loaders
    IT62G, 962H, IT62H, 950G, 962G, 938GII, IT38G

    mh
    M325D MH M325D L MH