StartseiteAntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsstrang-Reibscheiben199-4195: SCHEIBE
StartseiteAntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsstrang-Reibscheiben199-4195: SCHEIBE
199-4195: SCHEIBE

Papierreibscheibe

Marke: Cat

Produktbilder
199-4195: SCHEIBE
199-4195: SCHEIBE
199-4195: SCHEIBE
199-4195: SCHEIBE
199-4195: SCHEIBE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Papierreibscheibe

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 199-4195

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 69,82
Outside Diameter (mm): 334,0
Thickness (mm): 9,23
Inside Diameter (in): 2,7488
Outside Diameter (in): 13,1496
Thickness (in): 0,363
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel,Non-Band Type Friction Material
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 199-4195

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt