1A-0075: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1A-0075: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1A-0075
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 3/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,19
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–16
    • Verriegelungsfunktion: 0
    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, BG-2255C, 8 FT 10B BG-2455C, 8-16B BG-225B, BG-260C, 10 FT AP-1055B, AP-1000B, AS2251 AP-800D, BG-230D, 10-20B 10-20WB BG-260D, AS2301 BG-210B, AP-800C, AS2302 BG-245C, AP-655C, AP-1000D, BG-230, AP-1050B

    pipelayer
    PL83, PL87, 583T

    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II D8T

    wheel tractor-scraper
    637E, 637K, 631G, 637G, 631E, 631K

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    engine - industrial
    G3512 3512 G3508 3508

    track type tractors
    D8T