1A-2116: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1A-2116: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1A-2116
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,56
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,29
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/8–24
    • Verriegelungsfunktion: 0
    wheeled excavator
    W330B W345B II M325B

    forest products
    322C

    work tool
    BA18

    excavator
    322B L 325C FM 5110B 345B, 322C FM 325C, 320C FM 330C FM 345B II MH 330C MH 325B L 345B II 330B L