1A-9252: ENDPOSITION
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1A-9252: ENDPOSITION

    Ersatzteilnummer: 1A-9252
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite – D ("): 17,50
    • Höhe – C ("): 22,20
    • Länge bis Bolzenbohrung – A ("): 63,5
    • Spaltgröße – B ("): 11,10
    • Stangendausführung: Gabel-Typ
    • Stangendurchmesser ("): 3/8
    3300
    3306

    3500
    G3516, 3516, G3520B, 3516CHD, G3516B, 3512B, 3516BHD, 3516B, 3516C, 3512, 3512C, 3508B, 3508C, G3508, 3512CHD, 3508, 3512BHD, G3512, 3516E, 3512E, D398B, G3512B, G3516J, G3508B

    landw. zugmaschinen
    65D, 65B, 75

    radlader
    988F, G910, IT18B, 936F, G936, 966C, IT12, IT18, 992B, IT28, 916, IT28B, 926E, 930TII, 936E

    motorgrader
    12F

    muldenkipper
    793B, 784B, 789B, 785B, 793, 772, 769B, 785

    verdichter
    826B

    schürfzüge
    627E, 627EPP, 631EII, 633E, 623E, 613B, 641, 666, 651, 637E, 637DPP

    kettenlader
    963BLGP, 955L, 953, 955F, 963, 955K, 973, 977L, 973LGP, 951B, 963LGP, 977K, 953B, 953LGP, 983B

    kettendozer
    D7R, D9RLRC, D4HIIIXL, D6RLGP, D6GSR, D6RXL, D9R, D8RLRC, D5HIIXL, D4HIILGP, D6RXR, D6G, D7GLGP, D6HIIXR, D5E, D7GSA, D10N, D6ESR2000, D6HIIXL, D6R, D8N, D6RXW, D6GIILGP, D7RLGP, D5HIILGP, D6D, D9H, D8NNSUC, D7G, D8LSA, D4DSA, D6HIILS, D6HIILGP, D6HII, D5B, D6CLGP, D7H, D6HLGP, D4E, D7F, D9N, D11N, D6H, D5HII, D4ESA, D5H, D6DSR, D6DSA, D6DLGP

    motor – stromaggregat
    SR 804, SR 807

    grosse bergbauprodukte
    5230, 5230B

    skidder
    517CA, D4TSKHIII, D5TSKHII, D4TSKHII, 527CA, 517GR, 527GR, 508

    rohrverleger
    589, 561H, 594H, 572G, 583K, 571G, 594

    raupenbagger
    235D, 235C, 245D, 245BII, 245

    motor – industrie
    SR 806, SR 689, SR 685