1B-0572: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1B-0572: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 1B-0572
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,37
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,34
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/16–20
    • Verriegelungsfunktion: 0
    drill
    MD6250, MD6310

    articulated dump truck
    740, 745 735, 740 GC 730