1B-3680: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1B-3680: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1B-3680
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 3/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,56
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,29
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/8–24
    mg
    24, 24M, 24N

    motor graders
    24, 24M, 24N